Batibox, équipement pour luminaire pour boîte béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle pour boîte béton
- Pour boîtes de Ø60mm
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 75 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 60-60 mm
- Longueur 75 mm
- Pour longueur de boîte/boîtier 86 mm
- Largeur 75 mm
- Profondeur 29 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Autre
- Modèle Autre
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Non
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895723
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste