Couvercle de pose pour boite Batibox béton manchon point de centre référence 089551

Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton

2,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle de pose étanche pour boîte point de centre béton
  • Pour boîte référence 089551
  • Ø100mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Diamètre 100 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier 100-100 mm
  • Longueur 100 mm
  • Largeur 100 mm
  • Profondeur 7 mm
  • Forme Rond
  • Type de fixation Autre
  • Modèle Couvercle de protection de construction
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Rouge
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895709

Couvercle de pose pour boite Batibox béton manchon point de centre référence 089551

À associer