Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur
Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton
3,44 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle de pose réducteur pour boîte point de centre béton
- Pour boîte référence 089551
- Réduction de 100mm à 60mm
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 96.5 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 60-60 mm
- Longueur 96.5 mm
- Largeur 96.5 mm
- Profondeur 23.5 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Couvercle à vis
- Modèle Autre
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Gris
- Avec vis Non
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895693
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton référence 089551 avec réducteur
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel