Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm
Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton
2,77 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle de pose étanche pour boîte point de centre béton
- Pour boîtes références 089553 et 089355
- Ø85mm
Les + installation
Reçoit les aimants références 081970 et 081990
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 86 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 85-85 mm
- Longueur 86 mm
- Largeur 86 mm
- Profondeur 15 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Couvercle pour fixation à vis
- Modèle Couvercle de protection de construction
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Non
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895686
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel