Couvercle de pose pour boîte Batibox béton références 089553 ou 089555 étanche Ø85mm

Batibox, accessoire de pose pour boîte point de centre dans béton

2,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle de pose étanche pour boîte point de centre béton
  • Pour boîtes références 089553 et 089355
  • Ø85mm

Les + installation

Reçoit les aimants références 081970 et 081990

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Diamètre 86 mm
  • Pour diamètre de boîte/boîtier 85-85 mm
  • Longueur 86 mm
  • Largeur 86 mm
  • Profondeur 15 mm
  • Forme Rond
  • Type de fixation Couvercle pour fixation à vis
  • Modèle Couvercle de protection de construction
  • Avec sortie de câble Non
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060895686