Boîte pieuvre pour point de centre Batibox béton Ø140mm
Batibox béton, une boîte pour point de centre dans dalle béton
11,16 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte pieuvre grande capacité Ø140mm Batibox béton pour point de centre
- Peut recevoir les couvercles DCL
- Montage en dalle pleine avec couvercle de pose étanche ou couvercle réducteur et aimants
- Utilisable seule dans dalle béton - Montage en pré-dalle 60mm
- Dans prédalle, clipsable sur boîte manchon Ø100mm manchon ou directement sur manchon prédalle de Type-A et Type-C
Les + installation
Emplacement pour montage du stick d'arrimage
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans béton
- Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00466FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Matériau Plastique
- Couleur Gris
- EAN/Gencode 3245060895556
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Boîte pieuvre pour point de centre Batibox béton Ø140mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel