Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire

Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton

2,91

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Couvercle de pose pour boîte de descente rectangulaire Batibox pour béton
  • À associer à la boîte de descente béton Legrand 089542
  • Dimensions du couvercle : 40mm x 156mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans le béton
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    156 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Profondeur
    15 mm
  • Forme
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Avec sortie de câble
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Avec vis
    Non
  • Plombable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060895433

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Couvercle de pose Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire

À associer