Couvercle de - finition Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
- Ref. 0 895 37
- Batibox
- LEGRAND
Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle de pose pour boîte de dérivation grande capacité Batibox pour béton
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans béton
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.727 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 305mm
- Pour longueur de boîte/boîtier 303mm
- Largeur 200mm
- Pour largeur de boîte/boîtier 193mm
- Profondeur 7mm
- Forme Rectangulaire
- Type de fixation Couvercle à vis
- Modèle Couvercle borgne
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Oui
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060895372
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Couvercle de - finition Batibox béton pour boîte de dérivation grande capacité
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste