Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique
Batibox, couvercle pour boîte luminaire pour applique
5,05 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle obturateur Batibox IP44 Ø75mm pour applique
- A positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides (volume II, salle de bain)
- Se monte sur boîte luminaire pour applique murale
- Conforme à la norme NF 15-100
Les + installation
Fixation par vissage sur socle DCL
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.720 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02091FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02091EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 75 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 54-54 mm
- Profondeur 6 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Couvercle à vis
- Modèle Autre
- Avec sortie de câble Non
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Oui
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP44
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060895044
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Couvercle obturateur IP44 Batibox Ø75mm pour applique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel