Boîte pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches 190x190x80mm

Batibox cloisons sèches, une boîte pour combles et hourdis, faux plafond ou plancher technique

57,22

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte Batibox grande capacité pour combles et hourdis
  • Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)
  • Equipée d'entrées anti-retour défonçables :
    - Tube Ø16mm x 12 (3 par face)
    - Tube Ø20mm x 20 (5 par face)
    - Tube Ø25mm x 4 (1 par face)
    - Tube Ø32mm x 4 (1 par face)
    - Câble Ø12mm x 28 (7 par face)
  • Dimensions : 190x190x80mm
  • Autoextinguibilité 850°/5 secondes

Les + installation

Utilisation également en faux plafond et plancher technique

Les + utilisation

Repérage facile des circuits pour des interventions rapides et sûres

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Autre
  • Forme Carré
  • Type de construction Boîte de jonction
  • Modèle Autre
  • Garnissage Autre
  • Longueur 190 mm
  • Largeur 190 mm
  • Profondeur intérieure 80 mm
  • Avec vis Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 12-32 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Non
  • Nombre d'entrées 68
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060893811