Boîte pour combles et hourdis Batibox cloisons sèches Ø140mm profondeur 100mm
- Ref. 0 893 80
- Batibox
- LEGRAND
Batibox cloisons sèches, une boîte pour combles et hourdis, faux plafond ou plancher technique
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox petite capacité pour combles et hourdis
- Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage)
- Entrées prédécoupées latérales ou à 45° sur couvercle Ø16mm, Ø20mm, Ø25mm (15 départs tubés possibles)
- Dimensions : Ø140mm profondeur 100mm
- Autoextinguibilité 850°/5 secondes
Les + installation
Utilisation également en faux plafond et plancher technique
Les + utilisation
Couvercle hermétique anti-rongeurs et entrée anti-retour de tubes
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans cloisons sèches
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.721 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- fa274afr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Autre
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction
- Modèle Autre
- Garnissage Autre
- Diamètre 140mm
- Profondeur intérieure 100mm
- Avec vis Non
- Pour diamètre du tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Non
- Nombre d'entrées 23
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Jaune
- Classe de protection (IP) IP20
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Encliqueté
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- EAN/Gencode 3245060893804
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste