Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique

Batibox cloisons sèches, une boîte luminaire avec couvercle de finition à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

8,31

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte luminaire Batibox
  • Avec couvercle de finition
  • Pour applique Ø40mm profondeur 40mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Mur creux
  • Forme Rond
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Unique
  • Equipé d'une couronne rotative Non
  • A coupler/juxtaposer Non
  • Garnissage Autre
  • Diamètre 40 mm
  • Profondeur 40-40 mm
  • Profondeur intérieure 40 mm
  • Avec vis Oui
  • Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
  • Traversée de boîtier par une tubulure Oui
  • Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
  • Pour diamètre du tube 16/20 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Verrouillage de tube en option Non
  • Entrée de l'arrière Non
  • Nombre d'entrées 2
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Jaune
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Couvercle de protection de construction
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Fixation au crochet de luminaire Oui
  • Tubulure Sans
  • Application spéciale Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Maintien du cable Non applicable
  • Modèle Unique
  • EAN/Gencode 3245060893460

Certificats et agréments

Boîte luminaire Batibox cloisons sèches avec couvercle de finition pour applique

À associer