Boîte pavillonnaire Eco batibox grande capacité
Eco Batibox, une boîte particulièrement adaptée aux maisons basse consommation et maisons passives et qui améliore le confort des occupants et la qualité de l’air intérieur
60,16 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte pavillonnaire Eco Batibox grande capacité - Utilisation également en faux plafond et plancher technique- Fixation par vis, pointe ou agrafe (4 points d'ancrage) - Dimensions : 200x200x85mm
- Constituée de 4 faces :- 2 faces avec : 7xØ16mm, 5xØ20mm et 1xØ25mm- 2 faces avec : 6xØ16mm, 3xØ20mm, 1xØ25mm et 1xØ32mm
- Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Eco Batibox- Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour
- Particulièrement adaptée aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre de la nouvelle réglementation thermique - Autoextinguibilité 850° en 5 secondes
- Volume de câblage optimum - Double entrée de câbles : - 1 pour câbles flexibles (Ø4mm à Ø9mm)- 1 pour gaine
Avantages
- Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur
- Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation
Les + installation
Large colerette, étriers de fixation rétractables - Ouverture des entrées facilitée par la languette détachable
Les + utilisation
Etanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés - Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (les essentiels pour votre installation électrique édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.723 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.718 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01985FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Faux plafond
- Forme Rectangulaire
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Sans
- Longueur 260 mm
- Largeur 230 mm
- Profondeur intérieure 83 mm
- Avec vis Non
- Nombre de pattes de fixation non réglables du dispositif 4
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Non
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Oui
- Traversée de boîtier par une tubulure Non
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre du tube 32 mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Non
- Nombre d'entrées 24
- Nombre d'embouts fournis 24
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Couleur Jaune
- Classe de protection (IP) IP40
- Finition du couvercle Autre
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Fermeture à baïonnette
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Oui
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Avec cloison Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 32 mm
- Maintien du cable Non applicable
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3414970583710
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel