Boîte luminaire Batibox cloisons sèches pour applique à bornes automatiques - profondeur 50mm

Batibox cloisons sèches, une boîte luminaire équipée de couvercle DCL à encastrer dans les plaques de plâtre, de contreplaqué, de bois ou de tôle

14,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte luminaire Batibox avec couvercle DCL pour applique équipée de bornes auto 2P+T - 6A - 250V - Øde perçage 54mm, profondeur 50mm
  • Collerette renforcée, couvercle affleurant - Guidage du couvercle dans la boîte
  • Reçoit le couvercle étanche IP44 pour installation dans locaux humides (volume II)
  • Livrée avec obturateur utilisable comme protection des chantiers
  • Conforme à la norme produit UTE.C 61-390

Les + installation

Equipée d'une nouvelle connectique automatique avec orientation de bornes à 45°

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans cloisons sèches
  • Les boîtes et couvercles DCL sont rendus obligatoires par la norme NF C 15-100 paragraphe 559 1.1

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060893057

Certificats et agréments