Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm
Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement
6,94 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle pour boîte Batibox Ø85mm
- Couvercle carré 100x100mm
- Finition blanc RAL 9003
Les + utilisation
Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.756 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.724 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.719 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Longueur 100 mm
- Pour longueur de boîte/boîtier 90 mm
- Largeur 100 mm
- Pour largeur de boîte/boîtier 90 mm
- Profondeur 7 mm
- Forme Carré
- Type de fixation Couvercle pour fixation à vis
- Modèle Couvercle borgne
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Blanc
- Avec vis Oui
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060892852
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Couvercle universel carré Batibox 100x100mm pour boîte Ø85mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel