Couvercle universel carré Batibox 80x80mm pour boîte 1 poste

Batibox, couvercle universel pour boîtes d'encastrement

3,85

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle pour boîte Batibox 1 poste
  • Couvercle carré 80x80mm
  • Finition blanc RAL 9003

Les + utilisation

Permet de transformer une boîte appareillage en boîte de dérivation ou d'obturer une boîte existante

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Longueur 80 mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier 70 mm
  • Largeur 80 mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier 62 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Forme Carré
  • Type de fixation Autre
  • Modèle Couvercle borgne
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060892814

Certificats et agréments