Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation grande capacité 390x245x70mm

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

48,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte Batibox de dérivation grande capacité pour maçonnerie
  • Accepte les tubes Ø25mm et Ø32mm
  • Dimensions : 390x245x70mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Autre
  • Forme Rectangulaire
  • Type de construction Boîte de jonction
  • Modèle Autre
  • Garnissage Autre
  • Largeur 245 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
  • Avec vis Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 25-32 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 16
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Rouge
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Vissé
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060892784