Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 230x180x50mm

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

30,68

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerie
  • Livrée avec couvercle et vis
  • Dimensions extérieures boîte : 230x180x50mm
  • Dimensions couvercle : 255x210mm

Les + installation

Livrée avec écran anti-plâtre

Les + utilisation

Avec entrées défonçables

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
  • Forme Rectangulaire
  • Type de construction Boîte de jonction
  • Modèle Autre
  • Garnissage Autre
  • Longueur 255 mm
  • Largeur 210 mm
  • Profondeur intérieure 50 mm
  • Avec vis Non
  • Pour diamètre du tube Autre
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 16-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 16
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Rouge
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Vissé
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060892753