Interrupteur micromodule 1 circuit ON OFF 300W MyHOME Play avec neutre

  • Ref. 0 883 06
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Programme Mosaic™ gestion d'éclairage radio pour 1 circuit
  • Module d'éclairage ON/OFF
  • Peut-être raccordé au plus proche de la charge
  • Sa fonction récepteur lui permet d'être commandé par des commandes radio (émetteurs) Sans Fil de type commande simple ou double, commande 4 scénarios, détecteur IR, télécommandes
  • Alimentation 230 V~, phase + neutre

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté à un variateur Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant Non
  • Adapté pour interrupteur Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube Non
  • Alimentation en courant 230 V CA
  • Avec codeur radio Oui
  • Avec contact à poussoir radio Non
  • Nombre de relais 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Mat
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Couleur Noir
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Fréquence radio 2450 MHz
  • Système Rollingcode Oui
  • Longueur de code (bit) 1016
  • Nombre de commandes 6
  • EAN/Gencode 3414970421777