Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible - inox
Boîte de sol petit format, adaptée à une utilisation en intérieur comme en extérieur (exemple : abord de piscine, terrasse en béton ou surélevée...)
180,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox
- Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
- Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
- A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
- Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23
Avantages
- Accès sécurisé : verrouillage à l'aide d'un outil (idéal dans les lieux publics ou les espaces accueillant des enfants)
Les + installation
Installation facile et rapide grâce aux pattes de fixation à l'aide d'un tournevis à installer dans une boîte d'encastrement référence 0 880 69 ou directement dans un faux plancher
Les + utilisation
Idéale pour un usage de longue durée en association avec son accessoire ref 088062 qui garantie une excellente étanchéité cordons branchés
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur et extérieur
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.944 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02138FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02138EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07367AA-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez la documentation de la nouvelle offre boîtes de sol Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition du couvercle Rond
- Nombre d'entrées 1
- Nombre de boîtes d'encastrement 1
- Avec sortie de câble dans le couvercle Non
- Couvercle verrouillable Oui
- Matériau du boîtier/corps Autre
- Protection de la surface du boîtier Chromé
- Matériau du couvercle Autre
- Traitement de la surface du couvercle Autre
- Traitement de surface du couvercle Autre
- Classe de protection (IP) Autre
- Avec évidement pour revêtement de sol Non
- Cadre de protection de revêtement de sol Oui
- Couleur Autre
- Convient pour installation en intérieur Oui
- Convient pour une installation extérieure Oui
- Adapté à un canal noyé Oui
- Adapté à un fond rentrant Oui
- Adapté à un double fond Oui
- Installation sur du béton Oui
- Convient aux sols dans salles informatiques Oui
- Adapté à un nettoyage humide Oui
- Diamètre 170 mm
- Diamètre d'encastrement 152 mm
- Profondeur d'encastrement min. 65 mm
- Profondeur 70 mm
- Nombres de rangées 1
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Sans halogène Oui
- Equipé de prise(s) USB Non
- EAN/Gencode 3414970341341
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible - inox
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel