Prise RJ45 numéris ou internet 8 contacts Appareillage saillie composable - blanc

  • Ref. 0 861 33
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable, une prise permettant le raccordement de matériel de télécommunication, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

68,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise RJ45 numéris et internet 8 contacts - Appareillage saillie composable
  • Permet la connexion directe d'un modem (internet)
  • Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide avec borne de terre 2,5mm²
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation À clipser
  • Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Type de connecteur Autre
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Catégorie Autre
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9010
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Non
  • Boîtier blindé Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Oui
  • Avec zone de texte Non
  • Compatible avec des couvercles tiers Non
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Avec résistance terminale Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Code couleur Non
  • Largeur d'appareil 55 mm
  • Hauteur d'appareil 56 mm
  • Profondeur d'appareil 35 mm
  • Nombre de modules 2
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie
  • Diamètre de tube pour produit saillie 10-16 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Rigide à casser
  • Entre axe de fixation verticale 47.4-53.5 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 41.3-53.5 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060861339