Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc
Appareillage saillie composable, une prise de courant permettant le branchement d'un appareil électrique ou électronique, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
8,65 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant 2P avec éclips de protection - 16A - Appareillage saillie composable
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
- Finition brillante
Avantages
- Produit composable pour installation en saillie en association avec les cadres Appareillage Saillie ou avec les cadres d'adaptation sur moulure DLPlus
Les + installation
Installation simple en saillie sans dégradation des murs
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.755 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00098EN-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00098FR-05.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Pôle neutre sectionné simultanément Oui
- Type de contact de protection Sans
- Nombre de contacts actifs (ronds) 1
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de poste(s) 1
- Nombre de modules 2
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Sans
- Type de connexion Borne à vis
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Finition métallique Non
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans alimentation spéciale
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec interrupteur Non
- Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Calibre 16 A
- Tension nominale 250 V
- Fréquence 50-60 Hz
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 54 mm
- Hauteur d'appareil 54 mm
- Profondeur d'appareil 26 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Conforme selon UK Building Regulations (partie M) Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-2.5 mm²
- Maintien du cable Non applicable
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Objet connecté Non
- Moyen de pilotage Non applicable
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060861223
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Prise de courant 2P Appareillage saillie composable - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel