Va-et-vient + poussoir 6A Appareillage saillie composable - blanc
- Ref. 0 861 07
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie composable, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Va-et-vient 10AX + poussoir 6A - Appareillage saillie composable
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~
- Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Caractéristiques techniques
- Garnissage 1 Va-et-vient
- Garnissage 2 Contact à poussoir, contact à fermeture
- Type de commande Bascule/bouton
- Sens de montage Horizontal
- Type de fixation Fixation avec vis
- Avec éclairage Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Largeur d'appareil 54mm
- Hauteur d'appareil 54mm
- Profondeur d'appareil 29mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-2.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Equipé de prise(s) USB Non
- EAN/Gencode 3245060861070
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main