Cadre saillie 3 postes Appareillage saillie blanc
Appareillage saillie composable, un cadre permettant l'installation d'un mécanisme en saillie, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéal pour la rénovation
14,63 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre saillie 3 postes - 207mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
- Pour arrivée des fils par l'arrière
- Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm²
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Les + installation
Utilisable indifféremment en horizontal ou vertical
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.756 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Cadre apparent
- Convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante Non
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
- Nombre de modules 6
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal et vertical
- Forme Rectangulaire
- Appareil de bureau Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Non
- Avec entrée du tube d'installation Non
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Entrée de l'arrière Oui
- Largeur 207 mm
- Hauteur 72 mm
- Profondeur 22 mm
- Largeur d'appareil 207 mm
- Hauteur d'appareil 72 mm
- Profondeur d'appareil 22 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Maintien du cable Non applicable
- Traitement antimicrobien Non
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060860936
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel