Poussoir Appareillage saillie complet version étroite
Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
24,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poussoir étroit 6A
- Contact à fermeture (NO)
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
- Appareillage saillie complet
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.756 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.678 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00144EN-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00144FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Modèle Bouton-poussoir unique
- Type de commande Bascule/rocker
- Principe de fonctionnement Électromécanique
- Nombre de contact(s) à fermeture 1
- Version sans contact Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Nombre de modules 1
- Nombre de pôle(s) 1
- Tension nominale 250 V
- Calibre 6 A
- Avec éclairage Non
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Saillie
- Type de fixation Fixation à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type d'impression Sans
- Adapté à la classe de protection (IP) IP31
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 32 mm
- Hauteur d'appareil 32 mm
- Profondeur d'appareil 31 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-40 °C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 2.5-2.5 mm²
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- EAN/Gencode 3245060860851
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel