Interrupteur temporisé sans neutre à voyant Appareillage saillie complet - blanc
- Ref. 0 860 62
- ASL
- LEGRAND
Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur temporisé sans neutre à voyant 10AX - Appareillage saillie complet
- Temporisation mécanique réglable de 30s à 8min
- Livré sans lampe référence 089907
- Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
- Blanc RAL9003
Avantages
- Produit livré complet pour installation en saillie
- Peut être installé par-dessus une boite d'encastrement existante
Les + installation
Installation simple en saillie sans dégradation des murs
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.757 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00117FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064BW9-04 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec cadre
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Modèle Mécanique
- Réglage de l'heure 0.3-8min
- Avec sortie de semiconducteur Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP31
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 10A
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 72mm
- Hauteur 72mm
- Profondeur 46.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Fréquence 50-60Hz
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3245060860622
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Interrupteur temporisé sans neutre à voyant Appareillage saillie complet - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste