Prise RJ45 catégorie 5e FTP Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 61
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une prise informatique permettant de connecter un ordinateur ou un téléphone au réseau, s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

34,71

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prise RJ45 Catégorie 5e FTP pour système de câblage Legrand LCS 5 classe D - Appareillage saillie complet
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Arrivée de câble multidirectionnelle
  • Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568 - Repérage T568A et T568B avec codes couleurs
  • Blanc RAL9003

Avantages

  • Produit livré complet pour installation en saillie
  • Peut être installé par-dessus une boite d'encastrement existante

Les + installation

Prise à connexion rapide, sans outil - Connecteur avec bornes autodénudantes - Possibilité de recâblage en cas d'erreur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Montage apparent Oui
  • Montage encastré Non
  • Encastrement de canal Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol Non
  • Type de fixation Visser
  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
  • Catégorie 5E
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9010
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Décharge séparée de câble de traction Non
  • Type de montage raccordement de blindage Sans
  • Direction de sortie Droit
  • Avec protection contre la poussière Oui
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Code couleur Oui
  • Largeur d'appareil 72 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 37 mm
  • Nombre de modules 2
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Mode de pose Saillie
  • Diamètre de tube pour produit saillie 10-16 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Rigide à casser
  • Entre axe de fixation verticale 47.4-53.5 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 41.3-53.5 mm
  • Maintien du cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060860615