Voyant de signalisation Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 49
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, accessoire de signalisation

29,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Voyant de signalisation recevant les lampes E10 - Appareillage saillie complet
  • Livré sans diffuseur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Page catalogue et annexes

  • Composition Mécanisme seul
  • Nombre de modules 2
  • Douille E10
  • Source lumineuse fournie Oui
  • Avec lumière clignotante Non
  • Avec symbole/impression permanent(e) Non
  • Avec symbole interchangeable Non
  • Utilisation comme contact à poussoir Non
  • Mode de pose Saillie
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Couleur de la source lumineuse Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
  • Tension nominale 250 V
  • Puissance de la lampe max. 4 W
  • Largeur d'appareil 72 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Courant d'alimentation 230-250 A
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • EAN/Gencode 3245060860493

Certificats et agréments