Interrupteur pour volets roulants Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 13
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande de volets roulants s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

fabrique-en-france

  • Interrupteur 6A pour la commande de volets roulants par commande directe du moteur
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003
  • Appareillage saillie complet
  • Finition brillante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Pour volets roulants Oui
  • Composition Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle Commutateur unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Avec verrouillage électrique Non
  • Avec verrouillage mécanique Oui
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Type de connexion Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 4
  • Nombre de modules 2
  • Largeur d'appareil 72 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060860134