Poussoir pour volets roulants Appareillage saillie complet - blanc

  • Ref. 0 860 10
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie complet, une commande de volets roulants s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

46,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Poussoir 6A pour la commande de volets roulants par boîtier d'automatisme - Appareillage saillie complet
  • Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
  • Blanc RAL9003

Avantages

  • Produit livré complet pour installation en saillie
  • Peut être installé par-dessus une boite d'encastrement existante

Les + installation

Installation simple en saillie sans dégradation des murs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Pour volets roulants Oui
  • Composition Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle Contact à poussoir unipolaire
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Avec verrouillage électrique Non
  • Avec verrouillage mécanique Oui
  • Utilisation mécanique possible Oui
  • Utilisation électronique possible Non
  • Mode de pose Saillie
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Type de fixation Fixation avec vis
  • Type de connexion Borne à vis
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
  • Calibre 6 A
  • Tension nominale 250 V
  • Nombre de touches 3
  • Nombre de modules 2
  • Largeur d'appareil 72 mm
  • Hauteur d'appareil 72 mm
  • Profondeur d'appareil 31 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • EAN/Gencode 3245060860103

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit