Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
Batibox, accessoire de fixation pour boîte banche béton
1,65 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Couvercle de pose/obturateur pour boîte béton
- Pour boîte de banche références 081940 et 081941
Les + utilisation
Utilisable pour la pose sur coffrage bois ou en obturateur dans le cas du montage des références 081941 en dos à dos
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.726 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Diamètre 65 mm
- Pour diamètre de boîte/boîtier 71-71 mm
- Longueur 65 mm
- Largeur 65 mm
- Profondeur 14 mm
- Forme Rond
- Type de fixation Autre
- Modèle Couvercle de protection de construction
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Couleur Rouge
- Avec vis Non
- Plombable Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060819729
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Couvercle de pose ou obturateur pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel