Couvercle de fixation pour boîte béton Batibox références 081940 ou 081941

Batibox, accessoire de fixation pour boîte banche béton

1,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle pour boîte béton
  • Pour boîte de banche références 081940 et 081941

Les + installation

Permet le montage côte à côte entraxe 86mm ou 100mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Pour diamètre de boîte/boîtier 71-71 mm
  • Longueur 105.5 mm
  • Largeur 90.5 mm
  • Profondeur 18 mm
  • Forme Rectangulaire
  • Type de fixation Autre
  • Modèle Couvercle de protection de construction
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Rouge
  • Avec vis Non
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060819712