Bague pour boîte Batibox béton pour montage d'appareillage à vis Ø64mm
Batibox, accessoire pour montage d'appareillage dans boîte banche béton
2,29 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Bague Ø64mm
- Pour boîte béton
- Pour montage d'appareillage à vis
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.726 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Adapté à une boîte d'encastrement Oui
- Adapté à une boîte centrale Non
- Largeur 61.6 mm
- Hauteur 61.6 mm
- Profondeur 25 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- EAN/Gencode 3245060819606
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Bague pour boîte Batibox béton pour montage d'appareillage à vis Ø64mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel