Boîte universelle associable Batibox pour béton 2 postes - profondeur 58mm

Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton

10,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîte Batibox pour banche béton 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 58mm
  • Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants références 081970 et 081990 et 4 vis de fixation
  • Entrées operculables :
    - sur face inclinée : 6xØ20mm et 2x25mm pour tube ICTA
    - sur les côtés : 4xØ25mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)

Les + installation

Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d’aplomb si nécessaire

Les + utilisation

Utilisation horizontale ou verticale

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Construction en béton
  • Forme Ovale
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Double
  • Garnissage Autre
  • Diamètre 168 mm
  • Largeur 78 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 5
  • Fixation des appareils Visser
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube 20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 12
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Couvercle transparent Non
  • Fixation du couvercle Encliqueté
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Double
  • EAN/Gencode 3245060819422