Boîte simple Batibox pour béton 1 poste ou 2 modules - profondeur 58mm
- Ref. 0 819 40
- Batibox
- LEGRAND
Batibox béton, une boîte à fixer dans banche béton
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox pour banche béton 1 poste Ø64mm profondeur 58mm
- 3 types de montage :
Pour montage :
- sur banche métallique avec aimants références 081970 ou 081990
- en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur référence 081972
- en association côte à côte avec couvercle de pose référence 081971 avec ou sans aimants - Entrées operculables 4xØ20mm pour tube ICTA
Les + installation
Peut recevoir la bague référence 081960 (livrée avec 2 vis de fixation) qui permet de faire un rattrapage d’aplomb si nécessaire
Les + utilisation
Peut recevoir le couvercle DCL pour applique référence 089589
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.726 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00457FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Construction en béton
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Garnissage Sans
- Diamètre 64 mm
- Largeur 78 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
- Fixation des appareils Visser
- Avec vis Oui
- Pour diamètre du tube 20/25 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 5
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3245060819408
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Boîte simple Batibox pour béton 1 poste ou 2 modules - profondeur 58mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste