Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 2x1 module vertical - blanc
Batibox, support pour montage de mécanismes Mosaic sur parois minces
36,23 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support plaque étroit Batibox pour fixation à vis d'appareillage Mosaic sur parois minces
- Adapté à l'installation de fonctions Mosaic 2x1 modules en vertical
- A associer avec 2 boitiers d'isolation référence 080010
- Blanc
Avantages
- Ne nécessite pas l'ajout de plaque de finition
Les + installation
Installation facile : le support s'enclipse directement sur la paroi mince de 1mm à 3mm
Les + utilisation
Permet de disposer de 2 fonctions étroites 1 module Mosaic sur une paroi mince
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.926 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00400EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00400FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Encastré
- Mode de pose Fixation à clips
- Avec clou Non
- Type de montage des modules d'insertion Frontal
- Sens de montage Vertical
- Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
- Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 2
- Avec boîte d'encastrement Non
- Avec vis Non
- Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
- Montage encastré Oui
- Adapté à une boîte de sol Non
- Adapté à un canal d'allège Non
- Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Finition Non traité
- EAN/Gencode 3245060802929
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 2x1 module vertical - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel