Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 1 module - blanc

Batibox, support pour montage de mécanismes Mosaic sur parois minces

10,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support plaque étroit Batibox pour fixation à vis d'appareillage Mosaic sur parois minces
  • Adapté à l'installation de fonctions 1 module Mosaic
  • A associer avec le boitier d'isolation référence 080010
  • Blanc

Avantages

  • Solution idéale entre deux chambranles de portes
  • Ne nécessite pas l'ajout de plaque de finition

Les + installation

Installation facile : le support s'enclipse directement sur la paroi mince de 1mm à 3mm

Les + utilisation

Permet de disposer de fonctions étroites 1 module Mosaic sur une paroi mince

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Les supports universels Batibox sont nécessaires au montage de 3 gammes d'appareillage : Céliane, Mosaic et Soliroc pour associer un mécanisme sur une plaque de finition ou un cadre saillie. Ils sont parfaitement modulables, il est possible d'associer plusieurs supports 1 poste ou de le choisir aux dimensions souhaitées, et leur fixation se fait indifféremment à la verticale ou à l'horizontale. Pour la rénovation, une version à griffes existe, il est également possible de les adapter à des plaques entraxe 57 mm en associant plusieurs supports 1 postes et en cassant une partie sécable du support. Une protection de chantier est livrée avec le support pour l'appareillage installé en cas de travaux sur le mur. Lorsque la capacité du support n'est pas utilisée à son maximum, il est alors nécessaire de remplir les interstices avec des obturateurs qui permettent d'assurer une protection IP 20.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Encastré
  • Mode de pose Fixation à clips
  • Avec clou Non
  • Type de montage des modules d'insertion Frontal
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 1
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
  • Avec boîte d'encastrement Non
  • Avec vis Non
  • Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm Non
  • Montage encastré Oui
  • Adapté à une boîte de sol Non
  • Adapté à un canal d'allège Non
  • Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Finition Non traité
  • EAN/Gencode 3245060802905

Logiciels métiers

Support de plaque étroit pour paroi mince Batibox 1 module - blanc

À associer