Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 6 , 8 ou 3x2 modules horizontal et support référence 080253
Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic
24,44 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadre saillie Mosaic 6 modules, 8 modules ou 3x2 modules en montage horizontal - A utiliser avec le support Batibox référence 080253
- Profondeur 40mm
- Equipé d'une entrée amovible pour moulure 32x12,5mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
- Livré avec vis
- Blanc RAL9003 finition brillante
Avantages
- Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation
Les + installation
Avec entrées (amovibles/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre
Les + utilisation
Jusqu'à 3 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc…
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (les essentiels en résidentiel édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.927 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F03322FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F03322EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Cadre apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Oui
- Nombre de modules 8
- Nombre de poste(s) 1
- Sens de montage Horizontal
- Forme Rectangulaire
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec entrée de câble Oui
- Avec entrée de câble Oui
- Avec insertion de raccord à écrou Non
- Résistant aux chocs Oui
- Classe de protection (IP) IP2X
- Largeur 225 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 40 mm
- Largeur d'appareil 225 mm
- Hauteur d'appareil 83 mm
- Profondeur d'appareil 40 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- nombre d'unités 1
- EAN/Gencode 3245060802868
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel