Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support référence 080254

Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

30,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cadre saillie Mosaic 10 modules ou 4x2 modules en montage horizontal - A utiliser avec le support Batibox référence 080253
  • Profondeur 40mm
  • Equipé d'une entrée amovible 40x20mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
  • Livré avec vis
  • Blanc RAL9003 finition brillante

Avantages

  • Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation

Les + installation

Avec entrées (amovibles/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

Les + utilisation

Jusqu'à 4 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
    Oui
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    10
  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou
    Non
  • Résistant aux chocs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Largeur
    295mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    40mm
  • Largeur d'appareil
    295mm
  • Hauteur d'appareil
    83mm
  • Profondeur d'appareil
    40mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060802844

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support référence 080254

À associer