Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support référence 080254

Mosaic, cadre saillie pour installation en apparent de mécanismes Mosaic

30,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cadre saillie Mosaic 10 modules ou 4x2 modules en montage horizontal - A utiliser avec le support Batibox référence 080253
  • Profondeur 40mm
  • Equipé d'une entrée amovible 40x20mm - Installation en saillie avec conduits apparents (moulure/goulotte) ou avec conduits encastrés
  • Livré avec vis
  • Blanc RAL9003 finition brillante

Avantages

  • Equipement de fonctions courant fort et courant faible en toute sécurité grâce aux cloisons de séparation

Les + installation

Avec entrées (amovibles/à découper) sur le pourtour et sur la face arrière du cadre pour une grande facilité et rapidité de mise en oeuvre

Les + utilisation

Jusqu'à 4 fonctions 2 modules Mosaic regroupées au plus près du besoin : poste de travail, matériel médical, TV corner, etc…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Composition Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Oui
  • Nombre de modules 10
  • Nombre de poste(s) 1
  • Sens de montage Horizontal
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Largeur 295 mm
  • Hauteur 83 mm
  • Profondeur 40 mm
  • Largeur d'appareil 295 mm
  • Hauteur d'appareil 83 mm
  • Profondeur d'appareil 40 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • nombre d'unités 1
  • EAN/Gencode 3245060802844

Logiciels métiers

Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 10 ou 4x2 modules horizontal et support référence 080254

À associer