Cadre saillie Céliane 2 postes horizontal ou vertical blanc

Céliane, cadre pour installation en saillie au mur ou avec moulure

36,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cadre 2 postes Céliane pour installation en saillie
  • 2 hauteurs réglables : 27mm ou 40mm
  • Equipé d'une entrée amovible pour installation sur moulure 32x12,5mm
  • Montage horizontal ou vertical
  • Blanc

Les + installation

Livré avec vis

Les + utilisation

Compatible avec toutes les fonctions Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Cadre non compatible avec les plaques ~Matières~ (utilisation avec plaques Memories, Poudrées, Métal, Neutres, Glacées, Givrées et Anodisées)

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Composition Cadre apparent
  • Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Oui
  • Nombre de modules 4
  • Nombre de poste(s) 2
  • Sens de montage Horizontal et vertical
  • Forme Rectangulaire
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Laqué / peint
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Avec cadre de recouvrement Non
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec entrée de câble Oui
  • Avec insertion de raccord à écrou Non
  • Résistant aux chocs Oui
  • Classe de protection (IP) IP2X
  • Largeur 164 mm
  • Hauteur 85 mm
  • Profondeur 40 mm
  • Largeur d'appareil 164 mm
  • Hauteur d'appareil 85 mm
  • Profondeur d'appareil 40 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-50 °C
  • nombre d'unités 2
  • EAN/Gencode 3245060802424

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction