Ecran anti-plâtre pour boîte carrée Batibox 1 à 4 postes 70x70mm

Batibox, écran pour protection des boîtes d'encastrement contre les projections de plâtre

1,51

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Ecran anti-plâtre pour protection du volume intérieur
  • Pour boîtes carrées 1 poste à 4 postes
  • Dimensions 70x70mm

Les + utilisation

Repérable après application du plâtre par marquage de couleur

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • Adapté à une boîte centrale Non
  • Largeur 71 mm
  • Hauteur 68 mm
  • Profondeur 12 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060801991

Certificats et agréments