Vis longue pour toutes boîtes Batibox Ø3mm longueur 40mm

Batibox, vis pour fixation d'appareillage dans toutes les boîtes d'encastrement

0,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Vis longueur 40mm à vissage rapide Ø3mm
  • Tête mixte Sz
  • Pas du filetage : 2,4mm

Les + installation

Vissage rapide

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Adapté à une boîte d'encastrement Oui
  • Adapté à une boîte centrale Non
  • Largeur 6 mm
  • Hauteur 41.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • EAN/Gencode 3245060801977

Certificats et agréments