Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124

Batibox multimatériaux, un couvercle pour boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

22,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124
  • Dimensions : 159x159mm

Les + utilisation

Permet de transformer la boîte grand format en boîte de dérivation

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Longueur 159.5 mm
  • Pour longueur de boîte/boîtier 159 mm
  • Largeur 159.5 mm
  • Pour largeur de boîte/boîtier 159 mm
  • Profondeur 17.6 mm
  • Forme Carré
  • Type de fixation Couvercle pour fixation à vis
  • Modèle Couvercle borgne
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Couleur Blanc
  • Avec vis Oui
  • Plombable Non
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-40 °C
  • EAN/Gencode 3245060801946

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Couvercle pour boîte Batibox multimatériaux grand format référence 080124

À associer