Boîte multiposte Batibox maçonnerie pour 3 modules Mosaic - profondeur 40mm
- Ref. 0 801 49
- Batibox
- LEGRAND
Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox pour maçonnerie 3 modules Mosaic profondeur 40mm
- Livrée avec vis équipées de cache de protection
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans maçonnerie
- Montage en horizontal uniquement
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.724 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00450FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- legrand-eco-batibox-APP225004.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
- Forme Rectangulaire
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Un et demi
- Equipé d'une couronne rotative Non
- A coupler/juxtaposer Non
- Garnissage Sans
- Longueur 113mm
- Largeur 67mm
- Profondeur 43-43mm
- Profondeur intérieure 40mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 3
- Fixation des appareils Visser ou à griffe
- Avec vis Oui
- Traversée de boîtier par une ouverture défonçable Oui
- Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité Non
- Traversée de boîtier par une tubulure Oui
- Traversée de boîtier par une membrane à niveaux Non
- Pour diamètre du tube 20/25 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25mm
- Verrouillage de tube Non
- Verrouillage de tube en option Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 14
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Rouge
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Couvercle transparent Non
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Application spéciale Sans
- Avec cloison Oui
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060801496
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Boîte multiposte Batibox maçonnerie pour 3 modules Mosaic - profondeur 40mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste