Boîte multiposte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 à 8 modules - profondeur 40mm

Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage

7,13

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte Batibox pour maçonnerie 3 postes ou 6 modules à 8 modules profondeur 40mm
  • Livrée avec :
    - vis équipées de cache de protection
    - cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple : prises pré-câblées)
  • Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
  • Séparation possible de courant fort et courant faible par plaquette(s) amovible(s) fournie(s)
  • Conforme à la norme NF EN 60670-1

Les + utilisation

Utilisation horizontale ou verticale

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans maçonnerie

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
  • Forme Rectangulaire
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Triple
  • Garnissage Sans
  • Longueur 216 mm
  • Largeur 71 mm
  • Profondeur intérieure 43 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 8
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube 20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 16
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Non traité
  • Couleur Rouge
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Triple
  • EAN/Gencode 3245060801434

Certificats et agréments