Boîte monoposte Batibox maçonnerie pour 1 module - profondeur 40mm
Batibox pour maçonnerie, une boîte à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixation d'appareillage
5,33 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîte Batibox monoposte 1 module profondeur 40mm, largeur 32mm
- Découpage possible du fond et des entrées
- Multiplicité des entrées (latérales et en fond de boîte) pour le passage de gaines
- Conforme à la norme NF EN 60670-1
Les + installation
Possibilité d'association libre par verrouillage au moyen d'uneglissière
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installation dans maçonnerie
- Montage vertical uniquement
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.724 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes, supports et plaques édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.716 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00450FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Ouvrage en briques apparentes
- Forme Rectangulaire
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Garnissage Sans
- Longueur 74 mm
- Largeur 35 mm
- Profondeur intérieure 34 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 1
- Fixation des appareils Visser ou à griffe
- Avec vis Oui
- Pour diamètre du tube Autre
- Pour diamètre de câble jusqu'à 16-20 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 6
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Couleur Rouge
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Oui
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Modèle Unique
- EAN/Gencode 3245060801403
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Boîte monoposte Batibox maçonnerie pour 1 module - profondeur 40mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel