Rail format DIN Mosaic pour 2 modules 17,5mm pour installation d'appareils modulaires

Mosaic, accessoire pour installation de produit modulaire dans kit poste de travail

41,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Rail format DIN
  • Pour 2 modules 17,5mm

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Profil en étoile
  • Adapté à une boîte d'encastrement Non
  • Adapté à une boîte centrale Non
  • Largeur 38 mm
  • Hauteur 35 mm
  • Profondeur 7.5 mm
  • EAN/Gencode 3245060801298