Boîte multimatériaux Batibox grand format pour Mosaic 2x10 modules - profondeur 50mm

Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

32,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Boîte Batibox multimatériaux grand format 2x5 postes ou 2x10 modules profondeur 50mm
  • Pour Mosaic (poste de travail, tableau de commande) et fonctions étendues Céliane (portier vidéo, ...)
  • Livrée avec 4 cloisons de séparation amovibles courant fort et de courant faible
  • Dimensions : 284x142mm

Les + installation

Transformable en boîte de dérivation par ajout de couvercle

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Mode de pose Autre
  • Forme Rectangulaire
  • Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
  • Modèle Autre
  • Garnissage Sans
  • Largeur 154 mm
  • Pour le nombre d'inserts d'appareil 10
  • Fixation des appareils Visser ou à griffe
  • Avec vis Oui
  • Pour diamètre du tube 20/25 mm
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
  • Verrouillage de tube Non
  • Entrée de l'arrière Oui
  • Nombre d'entrées 22
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Non
  • Finition Non traité
  • Couleur Orange
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Finition du couvercle Sans
  • Fixation du couvercle Autre
  • Plombable Non
  • Maintien de fonction Sans
  • Avec blindage Non
  • Etanche à l'air Non
  • Borne, position fixe Non
  • Fixation au crochet de luminaire Non
  • Tubulure Sans
  • Résistance aux chocs (IK) IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -5-60 °C
  • Modèle Autre
  • EAN/Gencode 3245060801281

Logiciels métiers

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit