Colle pour boîtes Batibox multimatériaux

Batibox, colle pour fixer les boîtes à encastrer multimatériaux ainsi que les moulures et plinthes

22,84

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Colle 310ml
  • Fixation possible sur tous types de supports
  • Permet de fixer environ 5 boîtes 1 poste

Les + installation

Sans encollage, sans solvant et non inflammable

Les + utilisation

Permet de fixer les boîtes d'encastrement multimatériaux ainsi que les moulures et plinthes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Application Autre
  • Couleur Autre
  • Prêt à l'emploi Oui
  • Emballage Cartouche
  • Avec pinceau Non
  • Contenu 310 ml
  • Largeur 49 mm
  • Hauteur 224.8 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation 5-35 °C
  • Temperature de stockage 5-25 °C
  • EAN/Gencode 3245060801076